ADUM3070

製造中

絶縁スイッチング・レギュレータ、フィードバック内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 補償が内蔵された絶縁PWMフィードバック
  • 5V入力電圧で最大2.5Wの出力パワーまで可能な1次側のトランス・ドライバ
  • 安定化、調整可能出力:3.3V~24 V
  • 最大80%の効率
  • 調整可能な発振周波数:200 kHz~1MHz
  • パワーアップ時のソフトスタート機能
  • パルスごとの過電流保護機能
  • サーマル・シャットダウン機能内蔵
  • 2,500 Vrms絶縁
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 16ピンQSOPパッケージ
  • 高温動作:105℃

ADUM3070
絶縁スイッチング・レギュレータ、フィードバック内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADUM3070

EVAL-ADUM3070: ADuM3070 Evaluation BoardADuM3070 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADuM3070EBZ demonstrates two separate applications for the ADuM3070 isolated switch regulator with integrated feedback. It has two independent power supply circuits: a double supply and a single supply. The switching frequency can be set from 200 kHz to 1000 kHz. The board supports a variety of I/O configurations and multiple transformer options. It is equipped with two ADuM3070 isolators.

EVAL-ADUM3070
EVAL-ADUM3070: ADuM3070 Evaluation BoardADuM3070 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0590 ANGLE evaluation board web
CN0590 Circuits from the Lab®

Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector

機能と利点

  • USB 2 High Speed Isolated Retimer
  • Type-C Connectivity
  • Small Form Factor
  • High Efficiency 2.5W Isolated Power
  • Automatic Power Path Selectors with Integrated Protections for Optional External Power
Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 Circuits from the Lab®

絶縁型USBと 絶縁型RS-485/絶縁型RS-232のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型USBから絶縁型RS-485/RS-232へのインターフェース
  • スモール・フットプリント 
  • ロバスト性に優れたインターフェース 

CN0590
Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector
CN0373
絶縁型USBと 絶縁型RS-485/絶縁型RS-232のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション