ADR363

製造中

電圧リファレンス、3.0VOUT、低ノイズ、高シンク / ソース能力、低消費電力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スループット: 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPSオプション
  • INL: ±1.0 LSB (±3.8 ppm) 最大
  • 18ビットのノー・ミッシング・コードを保証
  • ロー・パワー
    • 1 MSPS で 4.9 mW、500 kSPS で 2.4 mW(VDD のみ)
    • 1 MSPS で 8 mW、10 kSPS で 80 µW、2 MSPSで16 mW(合計)
  • S/N 比: fIN = 1 kHzで 100.5 dB、fIN = 100 kHzで 99 dB
  • オーバーサンプリングSNR:
    • 103.5 dB(1.0 MSPS、OSR =2)
    • 130.5 dB(1.9 kSPS、OSR = 1024)
  • THD: fIN = 1 kHzで−123 dB、fIN = 100 kHzで−100 dB
  • SINAD: fIN = 1 MHzで89 dB
  • Easy Drive
    • 入力キックバックを大幅に削減
      • 入力電流を0.5 μA/MSPSに削減
    • 長いアクイジション・フェーズ:サイクル時間の79%以上(1 MSPS)
    • 単電源動作のための入力スパン圧縮
    • 入力過電圧クランプ保護により最大50mAのシンク
  • 差動アナログ入力範囲: ±VREF
  • VREF 入力範囲: 2.4 V~5.1 V
  • 1.71 V~5.5 Vのロジック・インターフェースで 1.8 V の単電源動作
  • 最初の変換から高精度で遅延/パイプライン遅延なし
  • 高速変換で低SPIクロック・レートを実現
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP互換シリアル・インターフェース
  • 複数の ADC をデイジーチェーン接続可能
  • 保証動作温度: −40°C~+125°C
  • 10ピン・パッケージ: 3 mm × 3 mm の LFCSP、3 mm × 4.90 mm の MSOP
  • AD4000/AD4004/AD4008ファミリとピン互換
ADR363
電圧リファレンス、3.0VOUT、低ノイズ、高シンク / ソース能力、低消費電力
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 Pin Configuration
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
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品