ADP7118
ADP7118
新規設計に推奨20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 26
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.91
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ:11µV(実効値、固定出力電圧に依存しない)
- PSRR:10kHzで88dB、100kHzで68dB、1MHzで50dB、VOUT ≤ 5V、VIN = 7V
- 入力電圧範囲:2.7V~20V
- 最大出力電流:200mA
- 初期精度:±0.8%
- 電源ライン、負荷、温度に対する精度
- −1.2%~+1.5%、TJ = −40°C~+85°C
- ±1.8%、TJ = −40°C~+125°C
- 低ドロップアウト電圧:200mA負荷で200mV(代表値)、VOUT = 5V
- ユーザ・プログラマブルなソフト・スタート(LFCSPおよびSOICのみ)
- 低静止電流:IGND = 50μA(代表値、無負荷時)
- 低シャットダウン電流:VIN = 5Vで1.8μA、VIN = 20Vで3.0μA
- 小型2.2µFセラミック出力コンデンサで安定
- 固定出力電圧モデルのオプション:1.8V、2.5V、3.3V、4.5 V、5.0V
- 1.2V~5.0Vの16種類の標準電圧が使用可能
- 出力電圧の設定範囲:1.2V~VIN − VDO、出力は初期設定点より上に調整可能
- 高精度イネーブル
- 2mm × 2mm、6ピンLFCSP、8ピンSOIC、5ピンTSOT
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
ADP7118は、2.7V~20Vで動作し、最大200mAの電流を出力するCMOS低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータです。この高入力電圧のLDOは、19V~1.2Vのレールを駆動する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路を調整するのに最適です。当社独自の最新アーキテクチャを採用して高い電源変動除去比と低ノイズを実現しており、小型の2.2µFセラミック出力コンデンサを使って、優れたライン過渡応答と負荷過渡応答を実現します。ADP7118レギュレータの出力ノイズは、5V以下の固定オプションでは、出力電圧に関係なく11μV(実効値)です。
ADP7118には、16の固定出力電圧のオプションがあります。以下の電圧の製品を標準在庫品として提供しています。1.2V(調整可能)、1.8V、2.5V、3.3V、4.5V、5.0V。
その他の電圧は特注品として提供され、1.5V、1.85V、2.0V、2.2V、2.75V、2.8V、2.85V、3.8V、4.2V、4.6Vがあります。
各固定出力電圧は、外付け帰還分周器により初期設定点より上に調整可能です。これにより、ADP7118が高PSRRおよび低ノイズの1.2V~VIN − VDOの出力電圧を提供できるようになっています。
コンデンサ外付けのユーザ・プログラマブルなソフト・スタートがLFCSPおよびSOICパッケージで提供されています。
ADP7118は6ピン2mm × 2mmのLFCSPパッケージを採用しているため、非常に小型のソリューションが実現します。また、フットプリントが小さく、低プロファイルのパッケージで200mAまでの出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能も提供します。ADP7118は5ピンTSOTパッケージと8ピンSOICパッケージも採用しています。
アプリケーション
- 雑音の影響を受けやすいアプリケーションにおける電源レギュレーション
- ADCおよびDAC回路、高精度アンプ、VCO VTUNE制御用電源
- 通信およびインフラストラクチャ
- 医療機器、健康機器
- 工業用機器、計測機器
- ADIsimPowerツールのサポート
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
サードパーティ・ソリューション 2
ソリューション・カタログ 3
リファレンス設計 4
Analog Dialogue 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP7118ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADP7118ACPZN1.8-R7 | 製造中 | |
ADP7118ACPZN2.5-R7 | 製造中 | |
ADP7118ACPZN3.3-R7 | 製造中 | |
ADP7118ACPZN5.0-R7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP7118ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADP7118ACPZN1.8-R7 | 製造中 | |
ADP7118ACPZN2.5-R7 | 製造中 | |
ADP7118ACPZN3.3-R7 | 製造中 | |
ADP7118ACPZN5.0-R7 | 製造中 | |
6 9, 2025 - 25_0153 ADP7118 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision |
||
ADP7118ARDZ | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-1.8 | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-2.5 | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-3.3 | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-5.0 | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-5.0-R7 | 製造中 | |
ADP7118ARDZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP7112 | 新規設計に推奨 |
LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP7118
- ADP7118-1.8
- ADP7118-2.5
- ADP7118-3.3
- ADP7118-4.5
- ADP7118-5.0
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。