ADG5404F

新規設計に推奨

アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、10Ω RON、故障保護と故障検出

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 下は-55V、上は+55Vまでの過電圧保護
  • 下は-55V、上は+55Vまでの電源オフ時の保護
  • ソース・ピンにおける過電圧検出
  • 割込みフラッグによる故障状態の表示
  • 低オン抵抗:10Ω(typ)
    • オン抵抗の平坦度:0.5Ω(max)
  • 人体モデル(HBM)ESD定格:4kV
  • すべての状況下で高ラッチアップ耐性
  • 無デジタル入力時に既知状態
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD
    • 両電源動作:±5V~±22V
    • 単電源動作:8V~44V
    • ±15V、±20V、12V、36Vで仕様をフルに規定
ADG5404F
アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、10Ω RON、故障保護と故障検出
ADG5404F Functional Block Diagram ADG5404F Pin Configuration ADG5404F Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADG5404F

ADG5404F Evaluation Board

機能と利点

  • Supply voltages
    Dual supply: ±5 V to ±22 V
    Single supply: 8 V to 44 V
  • Protected against overvoltage on source pins
    Signal voltages up to −55 V and +55 V
  • LED for visual overvoltage indication
  • Parallel interface compatible with 3 V logic
  • On-board low dropout (LDO) regulator for digital supply and control if required

製品詳細

The ADG5404F is a 4-channel multiplexer. The ADG5404F has overvoltage detection and protection circuitry on the source pins and is protected against signals up to −55 V and +55 V in both the powered and unpowered state.

The ADG5404F is soldered to the center of the board and wire screw terminals are provided to connect to each of the source and drain pins. Three screw terminals are used to power the device, with a fourth terminal used to provide a user defined digital voltage if required. Alternatively, an LDO regulator is provided for 5 V digital voltage control and to supply the LED, which is mounted to provide visual indication of the fault status of the switch.

EVAL-ADG5404F
ADG5404F Evaluation Board
EVAL-ADG5404FEBZ, Power Supply, and Signal Generator

最新のディスカッション

最近表示した製品