AD9234

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、12ビット、1GSPS / 500MSPS、デュアル、JESD204B

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • JESD204B(サブクラス1)にコード化されたシリアル・デジタル出力
  • チャンネルあたりの全電力1.5W@1GSPS(デフォルト設定)
  • SFDR
    • 79dBFS@340MHz(1GSPS)
    • 85dBFS@340MHz(500MSPS)
  • SNR
    • 63.4dBFS@340MHz(AIN=-1.0dBFS、1GSPS)
    • 65.6dBFS@340MHz(AIN=-1.0dBFS、500MSPS)
  • ENOB=10.4ビット@10MHz(1 GSPS)
  • DNL=±0.16LSB; INL=±0.35LSB(1GSPS)
  • ノイズ密度
    • -151dBFS/Hz@1GSPS
    • -150dBFS/Hz@500MSPS
  • DC動作電源電圧:1.25V、2.5V、3.3V
  • 低振幅のフルスケール入力
    • 公称1.34V p-p@1GSPS
    • 公称1.63V p-p@500MSPS
  • ノーミス・コード
  • ADC用電圧リファレンスを内蔵
  • 柔軟性のある終端インピーダンス
    • 400 Ω、200 Ω、100 Ω、50 Ω差動
  • 使用可能なアナログ入力フルパワー帯域幅:2 GHz
  • チャンネル・アイソレーション/クロストーク:95 dB
  • 効率的なAGC実行のための振幅検出ビット
  • 差動クロック入力
  • 1、2、4、8の整数クロック分周
  • 柔軟なJESD204Bレーン構成
  • 小信号ディザ
AD9234
A/Dコンバータ、12ビット、1GSPS / 500MSPS、デュアル、JESD204B
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロック生成デバイス 4
LTC6951 最終販売 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

AD9528 新規設計に推奨

クロック・ジェネレータ、14 LVDS / HSTL出力、JESD204B対応

※英文データシート(Rev.C)、和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
ADS7-V2EBZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • Virtex-7 FPGAに基づく
  • 1つのFMC-HPCコネクタ
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
  • 2つのDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



製品詳細

ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

eval board
EVAL-AD9680

AD9680/AD9234/AD9690 評価用ボード

機能と利点

  • AD9680 および AD9234 用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用の SPI インターフェース
  • 広帯域バラン駆動入力
  • 外部電源不要。FMC からの 12V-1A および 3.3V-3A 電源を使用
  • VisualAnalog® および SPI コントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品詳細

AD9680-1000EBZ/AD9234-1000EBZ/AD9690-1000EBZ は、 AD9680-1000 14 ビット、1000MSPS JESD204B、デュアル A/D コンバータ/ AD9234-1000 14 ビット、1000 MSP JESD204B、デュアル A/D コンバータ/ AD9690-1000 14 ビット、500 MSP、1 GSPS JESD204B、A/D コンバータ(ADC)の評価用ボードです。このリファレンス設計により、ADC をさまざまなモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。 ADS7-V2EBZ データ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。Visual Analog ソフトウェア・パッケージはデバイスのハードウェアとのインターフェースに使用されるもので、ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェースでデータをダウンロードして分析できます。SPI コントローラ・ソフトウェア・パッケージもこのハードウェアと互換性があり、AD9680/AD9234/AD9690 の SPI プログラマブル機能にアクセスできます。 ユーザー・ガイド wiki は、ラボでの性能評価用にデバイスを設定するための技術文書と手順を提供します。

AD9680/AD9234/AD9690 データシートにはデバイスの設定と性能に関する追加情報が記載されています。評価用ボードを使用する際に参照してください。すべての文書および Visual Analog と SPI コントローラは、High Speed ADC Evaluation Boards(高速 ADC 評価用ボード)ページから入手できます。詳細やご質問については、highspeed.converters@analog.com
まで電子メールでお問い合わせください。

必要な装置
  • アナログ信号ソースおよびアンチエイリアシング(折返し誤差防止)・フィルタ
  • サンプリング・クロック源
  • FPGA レシーバー用の REFCLOCK 源
  • Windows 7、XP、または Vista 搭載 PC
  • USB 2.0 ポート推奨(USB 1.1 互換)
  • AD9680-1000EBZ 評価用ボード
  • ADS7-V2EBZ FPGA ベースのデータ・キャプチャ・キット

ADS7-V2EBZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
EVAL-AD9680
AD9680/AD9234/AD9690 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品