AD4116

新規設計に推奨

単電源、24ビット、±10V、10MΩ入力およびバッファ付き低レベル入力のシグマ・デルタADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内蔵アナログ・フロント・エンドを備えた24ビットADC
    • 高速かつ柔軟な出力レート:1.25SPS~62.5kSPS
    • チャンネル・スキャン・データ・レート
      • チャンネルあたり12,422SPS(80μsのセトリング、sinc5 + sinc1)
      • チャンネルあたり20,618SPS(48μsのセトリング、sinc3)
      • 50Hzと60Hzの除去比:チャンネルあたり20SPSで85dB
  • ±10Vの入力、6つの差動および11つのシングルエンド
    • ピンの絶対最大定格:±65V
    • 入力ピンの絶対電圧:最大±20V
    • ​インピーダンス:≥10MΩ
  • 低レベルの直接ADC入力
    • ±VREF入力、2個の差動入力または4個のシングルエンド入力
    • 入力ピンの絶対電圧、AVDD~AVSS
    • 真のレールtoレール・アナログ入力バッファ
  • 2.5Vのリファレンスを内蔵
    • 精度:25°Cで±0.12%、ドリフト:±5ppm/°C(代表値)
  • 内部または外部クロック
  • 電源
    • AVDD~AVSS = 4.5V~5.5V
    • IOVDD~DGND = 2V~5.5V
    • 合計IDD(AVDD + IOVDD)= 6.15mA
  • 温度範囲:−40°C~105°C
  • 3線式または4線式のシリアル・デジタル・インターフェース(シュミット・トリガ付きSCLK)
    • SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP互換
AD4116
単電源、24ビット、±10V、10MΩ入力およびバッファ付き低レベル入力のシグマ・デルタADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 2
ADuM5411 製造中 Robust 2.5 kV rms Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter & 1 Reverse Channel
ADuM6411 製造中 Robust 3.75 kV rms Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter & 1 Reverse Channel
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

設計ツール 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD4116

AD4116 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD4116
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC software for control and data analysis (time domain)
  • Standalone capability

製品詳細

The EVAL-AD4116ASDZ is a full featured evaluation board that can be used to evaluate all the features of the AD4116. The AD4116 is a 24-bit, sigma-delta analog-to-digital converter (ADC) with 6 differential/11 single-ended, high impedance (≥10 MΩ) bipolar, ±10 V voltage inputs and 2 differential/4 single-ended/pseudo differential direct ADC inputs. All channels have on-board overvoltage and overcurrent protection. The EVAL-AD4116ASDZ board includes voltage references and power and data insulation, and can be connected to the Analog Devices, Inc., EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform. The SDP board provides connection to a PC via a universal serial bus (USB) port and can provide power for the EVAL-AD4116ASDZ board from the PC USB port. The AD411X Eval+ evaluation software configures the AD4116 device functionality and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation. Full specifications for the AD4116 are available in the product data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when working with the this evaluation board.

EVAL-AD4116
AD4116 Evaluation Board

最新のディスカッション