AD4030-24

新規設計に推奨

24ビット、2MSPS、SAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高性能
    • スループット・オプション:2MSPS(AD4030-24)または500kSPS(AD4032-24)
    • INL:±0.9ppm(最大値、−40°C~+125°C)
    • S/N比:108.4dB(代表値)
    • THD:−127dB(代表値)
    • NSD:−169dBFS/Hz(代表値)
  • 低消費電力
    • 2MSPSで30mW
    • 500kSPSで10mW
    • 10kSPSで3mW
  • Easy Drive機能によるシステムの複雑さの軽減
    • DC入力に対する1.2µAの低入力電流
    • 広い入力コモンモード電圧範囲:−(1/128) × VREF~+(129/128) × VREF
  • 柔軟な外部リファレンス電圧範囲:4.096V~5V
    • 2µFのバイパス・コンデンサを使用する正確なリファレンス・バッファを内蔵
  • プログラマブルなブロック平均化フィルタによる216までのデシメーション
    • サンプル分解能を30ビットまで拡張
    • オーバーレンジおよび同期ビット
  • Flexi-SPIデジタル・インターフェース
    • 1つ、2つ、または4つのSDOレーンにより、SCKを遅くすることが可能
    • エコー・クロック・モードによりデジタル・アイソレータが簡単に使用可能
    • 1.2V~1.8Vのロジックに対応
  • 7mm × 7mm、64ボールのCSP_BGAパッケージに内部電源とリファレンス・コンデンサを搭載し、システムフットプリントを削減
AD4030-24
24ビット、2MSPS、SAR ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4030-24

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

IBISモデル 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD4030-24

AD4030-24評価用ボード、高精度シングル・チャンネル24ビットSAR ADC

機能と利点

  • 電圧リファレンス、クロック源、およびADCドライバを内蔵
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • 設定およびデータ解析(時間領域および周波数領域)のためのACE PCソフトウェア
  • 他の市販コントローラ・ボードに適合

製品詳細

EVAL-AD4030-24FMCZ評価ボードを使用すると、24ビット精度の逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)のAD4030ファミリをすばやく簡単に評価できます。

AD4030-24 は、最大2MSPSに対応可能な低消費電力の24ビット精度SAR ADCです。この評価用ボードは、AD4030-24の性能を実証し、様々なシステム・アプリケーション向けに設定可能なアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

EVAL-AD4030-24FMCZ評価用ボードは、Digilent ZedBoardを使用するよう設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードは、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続されます。ZedBoardは、プログラマブルなFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えたXilinx Zynq7000 SoCをホストしています。ZedBoardとPCはUSBケーブルで接続します。

評価用ボードには以下が含まれます。

  • 高精度のバッファリングされたバンド・ギャップ5Vリファレンス(LTC6655)。
  • AD4030-24のシグナル・コンディショニングとドライブを行うアナログ・フロント・エンド(AFE)。AFEは、デュアル・バッファ構成のADA4896-2、または完全差動アンプのADA4945-1のいずれかを使用するように構成できます。
  • FPGAおよびADCのリファレンス・クロックを提供するオプションの100MHzクロック源。
  • FMCコネクタを介してZedBoardから供給される12Vの電源から必要なすべての電圧レールを供給するフル機能電源ソリューション。

これらの製品の詳細な説明は、それぞれのデータシートに記載されており、評価ボードを使用する際にはこのデータシートを参照する必要があります。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • デジタル制御ループ
  • 医療用計測機器
  • 地震計測
  • 半導体製造
  • 科学計測

EVAL-AD4030-24
AD4030-24評価用ボード、高精度シングル・チャンネル24ビットSAR ADC

最新のディスカッション

AD4030-24に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品