製品概要

機能と利点

  • デュアルoLDIディスプレイを駆動できるGMSL-2デシリアライザEVキット
  • ビデオ・レプリケーションとデュアルビュー分割により2台のディスプレイを駆動
  • 50Ω FAKRA同軸コネクタまたは100Ω HSD-STQコネクタを介してGMSL-2シリアル・データを受信
  • システムと電力の柔軟性を高める3Gbpsまたは6Gbpsの順方向リンク・レート
  • 設定可能なPower-Over-Coax(PoC)回路とライン障害回路
  • I2Sオーディオ・インターフェース
  • GPIO、SPI、I2C、UART信号用のヘッダ
  • GMSLチャンネルの信号完全性を評価するツール
  • 12V DC電源(付属)、USB、PoC、または外部電源
  • Windows 10対応のアプリケーション・ソフトウェア(GUI)
  • USB制御インターフェース(同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX96752評価用キット(EVキット)は、標準のFAKRA同軸ケーブルまたはHSD STQケーブルを使用して、MAX96752(スペクトラム拡散と全二重コントロール・チャンネルを備えた高帯域幅ギガビット・マルチメディア・シリアルリンク(GMSL)デシリアライザ)を評価することを目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットには、本デバイスの機能を実行するためのシンプルなグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたWindows® 10アプリケーション・ソフトウェアも同梱されています。

完全なGMSL評価を行うには、MAX96752同軸EVキットと共にGMSL-2シリアライザ・ボードを購入する必要があります(MAX96751同軸EVキットについては、注文情報を参照してください)。

注:以下のセクションでは、デシリアライザはMAX96752を指し、シリアライザはMAX96751を指します。

注:このドキュメントは同軸とHSD-STQの両方の評価用キットに適用され、このドキュメントでは同軸EVキットについて言及しています。

はじめに

  • MAX96752同軸EVキット
  • MAX96751同軸EVキット
  • FAKRA同軸ケーブル(同梱)
  • HDMIビデオ・ソース
  • oLDIディスプレイとOLDIアダプタ・ボード
  • Windows 10搭載、USBポートを備えたコンピュータ
  • 12V DC、500mAの電源

ツールおよびシミュレーション