製品概要

機能と利点

  • GMSL-2シリアル・データ出力を駆動するHDMI 2.0シリアライザEVキット(50Ω FAKRA同軸コネクタまたは100Ω HSD-STQコネクタ)
  • システムと電力の柔軟性を高める3Gbpsまたは6Gbpsの順方向リンク・レート
  • 設定可能なPower-Over-Coax(PoC)回路とライン障害回路
  • I2Sオーディオ・インターフェース
  • GPIO、I2C、UART、SPI信号用のヘッダー
  • Windows 10対応のソフトウェア
  • GMSLチャンネルの信号完全性を評価するツール
  • 12V DC電源(付属)、USB、PoC、または外部電源
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX96751評価用キット(EVキット)は、標準のFAKRA同軸ケーブルを使用して、MAX96751(スペクトラム拡散と全二重コントロール・チャンネルを備えた高帯域幅ギガビット・マルチメディア・シリアルリンク(GMSL)シリアライザ)を評価することを目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットには、本デバイスの機能を実行するためのシンプルなグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたWindows® 10ソフトウェアも同梱されています。

完全なGMSL評価を行うには、MAX96751同軸EVキットと共にデシリアライザ・ボード(このドキュメントで言及されているMAX96752同軸EVキット)を購入する必要があります。

注:以下のセクションでは、シリアライザはMAX96751を指し、デシリアライザはMAX96752を指します。

注:このドキュメントは同軸とHSD-STQの両方の評価用キットに適用され、このドキュメントでは同軸EVキットについて言及しています。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション