製品概要

機能と利点

  • コードのロードおよびデバッグが容易
  • インタフェースによりインアプリケーションデバッグ機能を提供
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント設定
    • データメモリの表示および編集
  • 対応ロジックレベル:1.1V~3.6V
  • JTAGおよび1-Wireプロトコルに対応
  • 各アダプタが固有のシリアルIDを備えているため、COMポートの競合なしに複数のアダプタを接続可能
  • ファームウェアのアップグレードが必要な場合、フィールドでのアップグレードが可能
  • 筐体による短絡およびESDからの保護

製品概要

MAXQ® USB-JTAG/1-Wire®アダプタは、MAXQマイクロコントローラのJTAGまたは1-WireポートとPCとのインタフェースを行うための簡便な方法です。EVキットをホストPC上の対応ソフトウェアツールとともに使用して、プログラム可能MAXQマイクロコントローラのコードのロードおよびデバッグを行うことができます。EVキットには、MAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタ、インタフェースケーブル、およびUSBミニBケーブルが含まれています。

対象となる製品