MAX98374

新規設計に推奨

デジタル入力D級スピーカーアンプ、DHT内蔵

世界初のSoundwire中出力アンプ、業界をリードするクリックポップ性能

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電源範囲:5.5V~16V
  • 動的ヘッドルームトラッキング(DHT)によって一貫したリスニング体験を維持
  • 過熱保護および出力フォールドバック内蔵
  • リモート出力検出によって最大20dBのTHD+N向上が可能(フェライトビーズフィルタ使用時)
  • D級のEMI低減によってフィルタレス動作が可能
    • アクティブエミッション制限(AEL)
    • スペクトラム拡散変調(SSM)
    • スイッチングエッジレート制御
  • ダイナミックレンジ:110dB (A特性周波数重み付け)
  • THD+N:0.006% (8Ωに対して3W、f = 1kHz)
  • THD+N:0.025% (8Ωに対して3W、f = 6kHz)
  • 出力電力(THD+Nが1%の場合):
    • 13.5W (8Ω、VPVDD = 16V)
    • 12.5W (4Ω、VPVDD = 12V)
  • 出力電力(THD+Nが10%の場合):
    • 16.9W (8Ω、VPVDD = 16V)
    • 15.3W (4Ω、VPVDD = 12V)
  • スピーカーアンプ効率:
    • 90.5% (8Ωに対して10W、VPVDD = 12V)
    • 81% (4Ωに対して15.3W、VPVDD = 12V)
  • BDEによって電源ブラウンアウト保護を提供
  • 強力なクリック/ポップ抑制
  • 省スペースパッケージ
    • 25ピンWLP (2.17mm × 2.25mm × 0.64mm、0.4mmピッチ)
    • 22ピンFCQFN (3mm × 3mm × 0.55mm、0.4mmピッチ)
MAX98374
デジタル入力D級スピーカーアンプ、DHT内蔵
MAX98374:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX98374FEVSYS

MAX98374の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作(EVシステム):5.5V~16V
  • USBオーディオストリーミング(EVシステム)
  • デジタルオーディオインタフェース(DAI)
    • I2S、左詰め、最大16チャネルのTDM
    • SoundWire準拠
  • スピーカー出力(OUTP/OUTN)
  • I2C対応デバイス
  • Windows 7およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98374の評価システム(EVシステム)は、動的ヘッドルームトラッキング(DHT)およびブラウンアウト保護を備えた高効率モノラルD級オーディオアンプのMAX98374を評価します。このEVシステムは、MAX98374の開発ボード(DEVボード)、マキシムのオーディオインタフェース1 (AUDINT1)ボード、およびMAX98374の評価ソフトウェアで構成されます。

MAX98374のDEVボードは完全実装および試験済みで、FCQFNまたはWLPパッケージに封止されたMAX98374デバイスの評価に必要な回路および接続を含んでいます。AUDINT1ボードをEVシステムとして使用してDEVボードを評価することが推奨されています。MAX98374は、5.5V~16V (PVDD)と1.71V~1.89V (DVDD)の2つの電源入力を必要とします。このデバイスは、16Wを8Ω負荷に供給することができます。さらに、MAX98374は標準I2S、左詰め、TDM、およびSoundWire®デジタルオーディオ形式に対応します。

EVシステムとして評価する場合、AUDINT1ボードは1つの外部電源のみでMAX98374のDEVボードを評価するために必要なロジックレールとUSB-I2SおよびUSB-I2Cインタフェースを提供します。データシートの「Simplified FCQFN EV System Block Diagram (FCQFNのEVシステムの簡略ブロック図) 」はEVシステムの概念を提供し、各ボード上の主要領域を明示しています。

DEVボードとの通信は、シンプルで直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7およびWindows 10対応ソフトウェアによって容易に行うことができます。MAX98374の評価ソフトウェアは、MAX98374のEVシステムでのみ使用可能です。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • サウンドバー
  • タブレット

MAX98374EVSYS

MAX98374の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作(EVシステム):5.5V~16V
  • USBオーディオストリーミング(EVシステム)
  • デジタルオーディオインタフェース(DAI)
    • I2S、左詰め、最大16チャネルのTDM
    • SoundWire準拠
  • スピーカー出力(OUTP/OUTN)
  • I2C対応デバイス
  • Windows 7およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98374の評価システム(EVシステム)は、動的ヘッドルームトラッキング(DHT)およびブラウンアウト保護を備えた高効率モノラルD級オーディオアンプのMAX98374を評価します。このEVシステムは、MAX98374の開発ボード(DEVボード)、マキシムのオーディオインタフェース1 (AUDINT1)ボード、およびMAX98374の評価ソフトウェアで構成されます。

MAX98374のDEVボードは完全実装および試験済みで、FCQFNまたはWLPパッケージに封止されたMAX98374デバイスの評価に必要な回路および接続を含んでいます。AUDINT1ボードをEVシステムとして使用してDEVボードを評価することが推奨されています。MAX98374は、5.5V~16V (PVDD)と1.71V~1.89V (DVDD)の2つの電源入力を必要とします。このデバイスは、16Wを8Ω負荷に供給することができます。さらに、MAX98374は標準I2S、左詰め、TDM、およびSoundWire®デジタルオーディオ形式に対応します。

EVシステムとして評価する場合、AUDINT1ボードは1つの外部電源のみでMAX98374のDEVボードを評価するために必要なロジックレールとUSB-I2SおよびUSB-I2Cインタフェースを提供します。データシートの「Simplified FCQFN EV System Block Diagram (FCQFNのEVシステムの簡略ブロック図) 」はEVシステムの概念を提供し、各ボード上の主要領域を明示しています。

DEVボードとの通信は、シンプルで直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7およびWindows 10対応ソフトウェアによって容易に行うことができます。MAX98374の評価ソフトウェアは、MAX98374のEVシステムでのみ使用可能です。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • サウンドバー
  • タブレット

MAX98374FEVSYS
MAX98374の評価キット
MAX98374EVSYS
MAX98374の評価キット

最新のディスカッション

max98374に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品