製品概要
機能と利点
- 高効率1セルスイッチングチャージャ
- 充電電流:最大5.5A (MAX77976)
- バック効率:91.2% (4A、12V入力時)
- 絶対最大入力電圧定格:+28V
- 入力動作電圧範囲:3.8V~19V
- 設定可能な出力電圧オプションを備えた逆方向ブースト:最大12V
- LED用の充電状態出力
- 出荷時モード終了用のプッシュボタン入力
- 外付け放電FETイネーブル出力
- サスペンドモード用の専用入力(SUSPND)
- USB Type-Cスタンドアロンコントローラ対応カスタマイズ可能ファームウェア
- USB Type-Cバージョン1.3およびPD 3.0準拠
- シンク/ソース/DRPポート対応
- PPSシンク対応
- 高速ロールスワップ初期シンク対応
- OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
- Try.Sink対応
- BC1.2レガシーチャージャ検出対応
製品概要
MAX77975/MAX77976の評価キット(EVキット)は、1セルリチウムイオンバッテリチャージャのMAX77975/MAX77976を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。
MAX77975/MAX77976は1Sリチウムイオンバッテリアプリケーション用で、3.8V~19Vの入力電圧で動作可能で、最大充電電流は3.5/5.5Aです。MAX77975/MAX77976は逆方向ブーストおよび全機能内蔵低電力損失スイッチを備え、小型ソリューションおよび高効率を提供します。このEVキットはチャージャのMAX77975/MAX77976の性能を実証し、USB Type-C PDコントローラのMAX77958を使用する完全なUSB Type-C® PDソリューションを評価する利便性を提供します。この組み合わせによって、USB Type-Cポートを介したバッテリの急速充電およびバッテリOTGモードによるUSB Type-Cポートの逆方向給電が可能になります。
Micro-B USBケーブルがパッケージに含まれ、Windows PCのUSBポートからMAX77975/MAX77976のスレーブI2Cポートへのインタフェースとして機能します。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアは、MAX77975/MAX77976の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。
アプリケーション
- ゲーム機
- mPOS
- タブレットPC
- VRアプリケーション
関連資料
-
MAX77976EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/22ZIP1 M