製品概要

機能と利点

  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
    • レベルトランスレータによってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX77863の評価キット(EVキット)は、高集積PMICのMAX77863を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。MAX77863は、システムオンチップ(SoC)アプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。このICは、4つのバックレギュレータ、9つのロードロップアウトリニアレギュレータ、8つのGPIO、リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリチャージャ、双方向リセット入出力、割込み出力、およびシステムウォッチドッグタイマを内蔵しています。

このEVキットはMAXUSBドーターボードコマンドモジュールを使用して、電源シーケンス、個々のレギュレータ出力のオン/オフ、GPIO、RTC、およびレギュレータの出力電圧の設定を制御するためのI2Cインタフェースを提供します。

Windows®ベースのソフトウェアは使いやすいグラフィカルインタフェースを提供し、評価を容易に行うことができます。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発