製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 赤/緑/青LED
- 完全実装および試験済み
- システム負荷をエミュレート
- LDOおよびSIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77640/MAX77641の評価キット(EVキット)は、MAX77640/MAX77641を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMO、LDO、GPIO、電流シンク、およびI2Cインタフェースを含む、MAX77640/MAX77641のリソースを容易に評価することができます。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77640/MAX77641の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
- ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
- モノのインターネット(IoT)デバイス
- ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
関連資料
-
MAX77641EVKIT Schematic2023/06/01PDF235K
-
UG-6515: MAX77640/MAX77641 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide2018/08/28PDF571K
-
UG-6516: MAX77640/MAX77641 Programmer's Guide2018/08/28PDF743K
-
MAX77641EVKIT Solder Down Design Files2023/06/01ZIP5 M
-
MAX77641EVKIT ODB File - Design Files2023/06/01ZIP5 M
-
MAX77641EVKIT Board Layout - Design Files2023/06/01ZIP4M
-
MAX77641EVKIT BOM2023/05/22PDF161K