製品概要

機能と利点

  • 使用が容易
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
    • 赤/緑/青LED
    • 完全実装および試験済み
  • システム負荷をエミュレート
    • LDOおよびSIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

製品概要

MAX77640/MAX77641の評価キット(EVキット)は、MAX77640/MAX77641を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMO、LDO、GPIO、電流シンク、およびI2Cインタフェースを含む、MAX77640/MAX77641のリソースを容易に評価することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77640/MAX77641の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
  • ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
  • モノのインターネット(IoT)デバイス
  • ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ

ツールおよびシミュレーション