製品概要

機能と利点

  • 高精度測定用のプローブ・ソケット
  • 全機能のテスト・ポイント(POK、FPWM、EN、およびIRQB)
  • デフォルト出力電圧はSELを介して調整可能
  • I2CスレーブADDR、ILIM、fSWをCFGによってプリセット
  • カスタムI2Cホスト用のコネクタ

製品概要

MAX77541の評価用キット(EVキット)は、2相設定可能降圧レギュレータのMAX77541を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このボードは、デバイスのすべてのピンをテストするためのテスト・ポイントおよびジャンパを備えています。3つのポテンショメーターによって、SEL1/SEL2/CFG設定ピンを任意に調整できます。また、重要なノード(VOUTx、LXx)には、高精度測定用のプローブ・ソケットがあります。さらに、このボードには効率/性能のトレードオフを実際に試すための予備のインダクタ(L3~L6)も実装されています。このPCBは、ICおよび外付け部品に関するマキシムの推奨レイアウトを使って設計されています。このICはR13およびR14によってデフォルト出力電圧を設定しますが、ポテンショメーターまたはI2C通信を介して変更できます。MAXUSB_INTERFACE#デバイスを介してJ11をWindows®ベースのPCに接続することによって、マキシムのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を使用できます。

アプリケーション

  • ゲーム機およびVR/ARヘッドセット
  • マイクロプロセッサ、FPGA、DSP、およびASIC
  • ネットワークスイッチおよびルータ
  • 1セルリチウムイオンおよび5VDCシステム

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発