製品概要

機能と利点

  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX7358の評価キット(EVキット)は、8チャネル、I²Cスイッチ/マルチプレクサのMAX7358を評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX7358の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX7358のEVキットは、USBインタフェースを搭載しているため、PCによるMAX7358の内部レジスタへのアクセスやEVキットへの電源供給が可能です。

MAX7358のEVキットのPCBには、MAX7358EUG+が実装されています。このEVキットは、MAX7358 (U1)を置き換えることによって、MAX7356およびMAX7357の評価にも使用することができます。ピン互換のMAX7356EUG+、またはMAX7357EUG+デバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局
  • 制御およびオートメーションデバイス
  • ネットワーキング機器
  • RAID
  • サーバ
  • SFP制御インタフェース

対象となる製品