製品概要

機能と利点

  • 400kHz、2線式シリアルインタフェース
  • 動作電圧:1.71V~5.5V
  • 8つのプッシュプル出力ポート
  • 8つのオープンドレインI/Oポート:20mAシンク電流定格
  • 6Vまで入力ポートを過電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

製品概要

MAX7325の評価キット(EVキット)は、8つのプッシュプル出力および8つのオープンドレインI/Oを備えたI²CポートエキスパンダのMAX7325の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。また、MAX7325のEVキットは、MAX7325の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えるWindows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7325の評価システム(EVシステム)には、MAX7325のEVキットとマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBが含まれます。CMAXQUSBボードは、PCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7325のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7325ATG+が搭載されて出荷されます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話
  • ノートブック
  • SAN/NAS
  • 衛星無線
  • サーバ

対象となる製品