製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows® 98/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • 3個のRGB LEDと1個の白色LEDを搭載
  • SPIインタフェースラインへのアクセス用のヘッダ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX6966の評価(EV)キットは、MAX6966の定電流LEDドライバおよびポートエキスパンダI/Oの機能を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX6966が同時に制御可能な3個のRGB LEDと1個の白色LEDを搭載しています。また、このEVキットはPC用のソフトウェアを同梱しており、このソフトウェアを使ってグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を使用してMAX6966の機能を評価することができます。

MAX6966の評価システム(EVシステム)には、MAX6966のEVキットとマキシムコマンドモジュール(CMAXQUSB)が含まれています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、SPI™コマンドをMAX6966のEVキットに転送することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • キーパッドバックライト
  • LCDバックライト
  • LEDステータス表示
  • ポータブル機器
  • RGB LEDドライバ

対象となる製品