製品概要

機能と利点

  • 温度をK型熱電対からディジタル化して表示
  • SPI™対応のシリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 8ピンSOパッケージ
  • 実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェア、デモPCB、およびK型熱電対を実装済み

製品概要

MAX6675の評価キット(EVキット)は実装および試験済みPCBで、熱電対/ディジタル温度センサのMAX6675を検証します。このEVキットはK型熱電対から入力を受け入れ、温度を12ビットデータに変換します。

MAX6675のEVキットをコンピュータと接続させ、MAX6675からデータを取得することができます。Windows® 95/98/2000/XP対応ソフトウェアは使いやすいインタフェースを備え、12ビットデータを表示し、このデータを温度に変換することができます。

このEVキットにはK型熱電対が搭載され、最大+80℃まで評価することができます。

MAX6674を評価するためには、MAX6674ISAの無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 電気器具
  • 車載用電子機器
  • HVAC
  • 産業用

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発