製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
- バッファ付き出力の4.5µsのセトリング時間を実証
- 高精度:±1 LSB INL
- 選択可能な出力終端:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
- 高精度10ppm (max)の選択可能な内部リファレンス:2.048V、2.500V、および4.096V
- ユーザー指定の外部リファレンスを実証
- I²CおよびSPI 12/10/8ビットDACファミリ全製品をサポート
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み
製品概要
MAX5X02の評価キット(EVキット)は、内部リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、2チャネル、低電力DACのMAX5702およびMAX5802を実証します。このEVキットは、DACの出力、電力動作、およびリファレンスを変更するための制御を提供します。
DAC ICはボード上のMAXQ®マイクロコントローラによって制御され、I²CおよびSPIの2つの異なる選択可能なインタフェースが提供されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5702AAUB+ (SPI)およびMAX5802AAUB+ (I²C)が実装されています。ピンコンパチブルなMAX5700AUB+ (SPI、8ビット)、MAX5701AUB+ (SPI、10ビット)、MAX5702BAUB+ (SPI、12ビット)、MAX5800AUB+ (I²C、8ビット)、MAX5801AUB+ (I²C、10ビット)、MAX5802BAUB+ (I²C、12ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 自動調整および光制御
- データ収集
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御およびバイアス
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源