製品概要
機能と利点
- MAX5871 RF DACの性能、能力、および機能セットを評価
- 単一入力電源電圧:3.3V
- 更新レート:5.9Gsps (max)
- Xilinx VC707データソースボードと直接インタフェース
- Windows 7/8およびWindows XP対応ソフトウェア
- SPIインタフェース制御搭載(MAX5871用)
- SMBus™インタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
- VC707動作用のGUI制御
- 実証済み10層PCB設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5871の評価キット(EVキット)は、DC~2.8GHz以上の周波数、最大600MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能な1つの高性能補間および変調16ビット 5.9Gsps RF DACのMAX5871を実装しています。このデバイスは、ワイヤレス通信アプリケーションのシングルおよびマルチキャリア送信信号のダイレクトRF合成用に最適化されています。MAX5871は、MC GSM、UMTS、およびLTEを含む広範な通信規格のスペクトルマスク要件に適合します。このEVキットは、MAX5871の性能を評価するための完全なシステムおよびシステム開発のためのプラットフォームを提供します。
このEVキットをXilinx® VC707評価キット上の1つのFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5871のJESD204Bシリアルリンクインタフェースの通信が可能です。
このEVキットは、Windows® 7/8およびWindows XP®対応のソフトウェアを備え、SPIインタフェースを介したMAX5871の全レジスタの設定、VC707 FPGAの制御、および温度監視用に簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
アプリケーション
- セルラー基地局トランスミッタ
- 2.5G/3G - GSM/TDMA/CDMA/UMTS
- 4G LTEおよびWiMAX
- マルチ規格/マルチバンドトランスミッタ
- ポイント間マイクロ波リンク
- ワイヤレスバックホール
対象となる製品
関連資料
-
MAX5871EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5871 Data Sheet (Rev. 0)2019/05/20PDF6M
-
MAX5871EVKIT ODB File - Design Files2023/07/31ZIP9M