製品概要
機能と利点
- MAX5857 RF DACの性能、能力、および機能セットを評価
- 単一入力電源電圧:3.3V
- Xilinx VC707データソースボードと直接インタフェース
- Windows 7/10対応ソフトウェア
- オプションのMAX5857のSPIインタフェース制御搭載
- SMBus™インタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
- 内蔵GUIによるVC707の動作の制御
- 実証済み10層PCB設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5857の評価キット(EVキット)は、DC~2.6GHz以上の周波数、1.2GHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能な広帯域補間および変調RFデジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5857を1つ搭載しています。MAX5857のEVキットは、MAX5857の性能の評価、およびFPGAとDACトランスミッタを組み合わせたソリューションの開発のための完全なシステムを提供します。
MAX5857は、サブクラス0に準拠した最大9.8304Gbpsの6レーンJESD204Bシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)インタフェースを介して入力データを許容します。MAX5857のEVキットをXilinx VC707評価キット上の1つのFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5857のJESD204Bシリアルリンクインタフェースの通信が可能です。
この評価キットは、簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、SPIインタフェースを介したMAX5857の全レジスタの設定、VC707 FPGAの制御、および温度の監視が可能です。
アプリケーション
- デジタルビデオ放送変調器
- DOCSIS 3.1リモートPHYおよびCCAP
- DVB-C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
- Ethernet PON over Coax (EPoC)
- 計測
- ポイントツーポイントワイヤレス
対象となる製品
関連資料
-
MAX5857EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5857 Data Sheet (Rev. 0)2019/05/17PDF7M
-
MAX5857EVKIT ODB File - Design Files2023/11/08ZIP9M