製品概要
機能と利点
- SPIコントローラ搭載
- 出力バッファ搭載(MAX9632)
- +4.096Vリファレンス電圧搭載(MAX6126)
- Windows® XP、Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
製品概要
MAX5717/MAX5719の評価キット(EVキット)は、16/20ビットDACのMAX5717/MAX5719を実証します。このEVキットは、ボード上のマスターICとのSPIによる通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。
MAX5717のEVキットにはMAX5717GSD+が実装されており、MAX5719のEVキットにはMAX5719GSD+が実装されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- データ収集システム
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
- 試験および測定機器