製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:1.7V~5.5V
- SPIファミリ全デバイスをサポート:10kΩ、50kΩ、および100kΩ全抵抗
- SPIコマンドを生成するマイクロコントローラ実装
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み
製品概要
MAX5394Mの評価キット(EVキット)は、シングル、256タップ揮発性、低電圧リニアデジタルポテンショメータのMAX5394Mを実証します。このデバイスは、8ピンTDFN-EPパッケージで提供されます。このEVキットは、ワイパおよびシャットダウンモードを調整するための制御を提供します。
このデジタルポテンショメータは、SPIインタフェースを提供するボード上のMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5394MATA+ (50kΩ全抵抗)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5394LATA+ (10kΩ全抵抗)およびMAX5394NATA+ (100kΩ全抵抗)のサンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 車載用電子機器
- バッテリ駆動システム
- メカニカルポテンショメータ置換品
- ポータブル電子機器
- システム較正