製品概要

機能と利点

  • ダイレクトデジタル合成(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)内蔵
  • 波形メモリ内蔵(1M x 24ビットSRAM)
  • +4.096V超高精度電圧リファレンス内蔵(MAX6126)
  • 波形同期およびDAC出力用のSMAコネクタ
  • 実証済み高性能16ビットDAC PCBレイアウト
  • スタンドアロンおよびGUI動作モード
  • 8つの診断LED
  • 機能テスト用の5つのプッシュボタン
  • 高速SPIインタフェース
  • ハイスピードUSB 2.0 USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5316の評価キット(EVキット)は、16ビット高精度電圧出力DACのMAX5316を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX5316の評価システム(EVシステム)は、このEVキットと対になるMAXUSB2XILINXMBシリアルインタフェースボードで構成されます。MAXUSB2XILINXMBインタフェースボードによって、PCからUSBポートを使用してSPIインタフェースとGPIOを制御することができます。ICのPCベースの総合評価の場合は、EVシステムをお求めください。
EVシステムは、ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)を内蔵しており、高精度な波形(正弦、三角、立上りランプ、立下りランプ、方形、および任意)を生成します。DDSのクロックは375kHz~10kHzの範囲で選択することができます。波形の振幅とオフセットは、DDSまたはICの内部制御によって制御することができます。任意の波形は、Excelやその他の多くのソフトウェアによって容易に作成できる単純なCSVファイルによって定義されます。同期出力も、新しいサイクルの開始時を知らせるために提供されています。また、すべての波形を外部信号に同期させることもできます。
このEVキットは、16ビット高精度DACのMAX5316GTG+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 自動キャリブレーション
  • 自動試験装置
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • 利得およびオフセット調整
  • 医療用機器
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 試験および測定

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発