MAX5312
最終販売±10V、12ビット、シリアル、電圧出力DAC
製品の詳細
- ユニポーラまたはバイポーラ出力電圧範囲
- ユニポーラ:0~(+2 x VREF) (単一またはデュアル電源)
- バイポーラ:(-2 x VREF)~(+2 x VREF) (デュアル電源)
- INL:±1 LSB (max)以下を保証
- DNL:±1 LSB (max)以下の単調性を保証
- 0.5 LSBまでの整定時間:10µs
- 低シャットダウン電流:3.5µA
- 10MHz SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
- パワーオンリセット信号によりDAC出力を0Vに設定
- 直接フォトカプラインタフェース用シュミットトリガ入力
- シリアルデータ出力によるデバイスのデイジーチェーン接続が可能
- 小型16ピンSSOP
112ビット、シリアルインタフェース、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5312は、±12V~±15Vの電源電圧の場合、±5V~±10Vのバイポーラ出力、または12V~15Vの単一電源電圧の場合、5V~10Vのユニポーラ出力を提供します。
MAX5312は、優れた直線性を備えて、積分非直線性(INL)および微分直線性(DNL)はともに±1 LSB (max)が保証されています。また、この製品は、0.5 LSBまでの整定時間が10µsと高速であり、消費電流を3.5µAに低減するハードウェアシャットダウン機能を備えています。出力は、バイポーラモードの場合、電源投入時にミッドスケール(0V)になり、ユニポーラモードの場合、電源投入時にはゼロスケール(0V)になります。クリア入力(アクティブローCLR)は、DACレジスタを非同期でクリアして出力を0Vに設定します。出力は、ロードDAC (アクティブローLDAC)入力によって非同期に更新することができます。
この製品は、3Vまたは5Vロジックで動作する10MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応シリアルインタフェースを備えています。その他の機能として、デイジーチェーンとリードバックの各機能のためのシリアルデータ出力(DOUT)があります。MAX5312は、2V~5.25Vの外部リファレンス電圧を必要とし、16ピンSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- アナログI/Oボード
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集システム
- 産業用オートメーション
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max5312に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める