製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
- 低消費電力(80µA max)
- レール・ツー・レールのバッファ内蔵出力
- 非同期CLRまたはLDAC動作用の設定可能なアクティブローのAUX端子
- 選択可能な出力終端:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
- 14ビットおよび16ビットDACをサポート
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB駆動(ケーブル付属)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5217の評価キット(EVキット)は、16ビット、シングルチャネル、低電力、バッファ内蔵電圧出力DACのMAX5217のデモを行います。このICは、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。このEVキットは、DACの出力および電力動作を変更するための制御を提供します。
DAC ICは、ボード上のI²Cインタフェース内蔵MAXQ®マイクロコントローラによって制御されます。このEVキットは、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えています。
このEVキットには、MAX5217GUA+ (16ビット、±4 LSB INL (max))が実装されています。ピンコンパチブルなMAX5215GUA+ (14ビット、±1 LSB INL (max))およびMAX5217BGUA+ (16ビット、±8 LSB INL (max))バージョンのサンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- データ収集
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
- 遠隔検出