製品概要

機能と利点

  • MAX3523の簡便な評価
  • USB-3線式シリアルプログラマブルインタフェース(SPI)
  • PC、ラップトップ、またはタブレットで使用するWindows® 7および10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3523の評価キット(EVキット)は、低電力DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプのMAX3523の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX3523が実装されたEVボード、およびPCとの通信のためのmicro-USBケーブルが含まれています。

アプリケーション

  • ケーブルモデム(CM)
  • 顧客構内設備(CPE)
  • DOCSIS 3.1アップストリーム(D3.1 US)

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発