製品概要

機能と利点

  • MAX3521の簡便な評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア

製品概要

MAX3521の評価キット(EVキット)は、DOCSIS 3.0アップストリームアンプのMAX3521の試験と評価を簡素化します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、EVキットの部品リスト、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • DOCSIS 3.0 Plusケーブルモデムおよびゲートウェイ
  • セットトップボックス
  • VoIPモデム

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発