製品概要
機能と利点
- エンベデッド環境でのMAX35103の評価が容易
- Audiowell Ultrasonic DN20超音波トランスデューサアセンブリ
- IAR Arm開発環境に対応
- MAX15062による柔軟な入力電源オプション、デスクトップまたはフィールド開発が可能
製品概要
MAX35103EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35103を使用して、そのまま使える住宅用散水システムの一部として水流を測定するアプリケーション例を提供します。このキットには、PCBおよび標準的な24VAC散水システムに追加して強化されたシャットオフ散水制御を提供することができる超音波トランスデューサアセンブリが含まれています。
このキットは、アプリケーションファームウェアを実行するMAX32620 Arm® Cortex®-M4低電力MCUを備えています。デバッグサポートは、10ピンJTAGコネクタおよび3.3V TTL UARTコネクタによって提供されます。将来のMbed™サポートは、付属のMAX32625PICOモジュールによって提供されます。
このキットは、24VAC散水コントローラと散水バルブの間に挿入するように設計されています。バルブおよびコントローラはオプションであり、付属しませんが、ほとんどのホームセンターで容易に入手することができます。
アプリケーション
- 超音波ガスメーター
- 超音波熱メーター
- 超音波水道メーター