製品概要
機能と利点
- 理想的なUSBトレーニングおよびデバッグシステム
- Keil MCB2130開発ボードとペア
- ユーザシステムに結線可能
- MAX3421EをUSBホストまたはペリフェラルとして使用可能
- MAX3420Eを試験用ペリフェラルとして搭載
- MAX3420Eを使用して、USBペリフェラルコードを開発可能
製品概要
MAX3421の評価キット-1 (EVキット-1)は、SPI™インタフェース付きUSBペリフェラルコントローラのMAX3421Eを評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットは、USBホストおよびペリフェラルコントローラのMAX3421Eと、ユーザ評価および開発用のUSBペリフェラルコントローラのMAX3420Eをともに搭載しています。コネクタJ4が、Philips ARMコントローラ(LPC2318)を搭載するKeil MCB2130開発ボードへの接続用に結線されています。この設計では2つの独立したSPIポートによって、2つのUSBコントローラ(MAX3421EおよびMAX3420E)が個別に動作します。
MAX3421のEVキット-1は、SPIマスタインタフェース、または5つのGPIOラインを使ってUSB機能をマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、DSP、CPLD、FPGA、またはASICに追加します。
このEVキット-1ボードには、MAX3421EEHJ+とMAX3420EECJ+が実装されています。
アプリケーション
- カメラ
- カスタムUSBデバイス
- デスクトップルータ
- 組込みシステム
- 計測
- 医療用機器
- マイクロプロセッサおよびDSP
- MP3プレーヤー
- PDA
- PLC
- セットトップボックス
対象となる製品
関連資料
-
MAX3421EVKIT1: MAX3421E/MAX3420Eの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/08/07PDF589K
-
NEW
Analog Devices USB Laboratoryのセットアップ2008/07/18
-
NEW
Analog Devices USB Laboratory2008/07/18