製品概要

機能と利点

  • FPU内蔵Arm® Cortex®-M4 プロセッサ:最大150MHz
  • シリアルUARTブリッジへの2つの個別のUSB 2.0 Micro B
  • 6つの動的パターンセキュリティ自己破壊I/O信号が0.1インチヘッダを介して利用可能
  • Arm CortexまたはSWD JTAG 10ピンヘッダ
  • QSPI XIPフラッシュ:64MB
  • QSPI XIP RAM:1MB
  • 0.1インチヘッダを介してGPIOへのアクセス選択
  • ADC入力(オプションのAAフィルタ内蔵)
  • タッチ対応3.5インチ320 × 240カラーTFTディスプレイ
  • RJ45コネクタを備えた10/100 Ethernetトランシーバ
  • スマートカードソケット(レガシー5Vカード対応)
  • システム電源は任意のUSB接続を介して供給可能
  • USB/PWRポートの充電コントローラはオプションのリチウムポリマー電池の充電に対応
  • すべてのIC電源レールはジャンパによる絶縁が可能で個別の電流測定に対応
  • 汎用LEDおよび汎用プッシュボタンスイッチ

製品概要

MAX32570の評価キット(EVキット)は、MAX32570の機能を活用して次世代のトラステッド機器を構築するためのプラットフォームを提供します。

このEVキットは、ソケットに実装されたMAX32570を備えています。付属のハードウェアは、Ethernet、スマートカード、カメラモジュール、およびボード上の3.5インチタッチ対応カラーTFTディスプレイに対応しています。未接続のGPIOに0.1インチピンヘッダを介して容易にアクセス可能です。UARTアクセスは個別のUSB Micro Bコネクタを備えたデュアルUSBブリッジによって提供されます。主システム電源はMAX32570 USBコネクタから供給されます。また、いずれかのUART USBコネクタからシステムに給電することも可能です。

アプリケーション

  • ATMキーボード
  • 接触/非接触ピンパッド
  • カウンタートップおよびタブレットPOS
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)
  • PIN用セキュアカードリーダー(SCRP)

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション