製品概要

機能と利点

  • MAX31856の簡便な評価
  • Kタイプ熱電対付属
  • USB2PMB1ボードによるUSB電源およびインタフェース
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1対応ソフトウェア
  • 12ピンPmod対応コネクタ(SPI)
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品概要

MAX31856の評価システム(EVシステム)は、熱電対-デジタルコンバータのMAX31856の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。

このEVシステムは、SPI通信用Pmod対応のコネクタを備えたペリフェラルモジュールであるMAX31856PMB1を含んでいます。また、このシステムはソフトウェアとの通信用のアダプタボードUSB2PMB1と温度検出用のKタイプ熱電対も含んでいます。その他の熱電対タイプ(J、N、R、S、T、E、およびB)は、ユーザー指定の熱電対を使用して評価することができます。

アプリケーション

  • 産業用機器
  • 産業用オーブン、炉、および環境チャンバ
  • 温度コントローラ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション