製品概要

機能と利点

  • MAX31342の簡便な評価
  • 単一電源動作:+1.6V~3.6V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed/Arduinoプラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX31342シールドは、I2Cインタフェースを備えた低電流、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31342を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、ボード上の水晶は32.768kHzのクロック信号を提供します。このデバイスには、I2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。

MAX31342シールドは、MAX31342の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このシールドにはMAX31342EWA+Tが実装されています。このシールドは、MAX32625PICOボードおよびmicro-USBケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 医療用
  • ポイントオブセール(PoS)
  • ポータブルオーディオ
  • ポータブル機器
  • パワーメータ
  • テレマティクス
  • ウェアラブル

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発