製品概要
機能と利点
- 内蔵マイクロコントローラがI²CおよびSPI対応の信号を生成
- RS-232およびRS-422/RS-485トランシーバ内蔵
- ユーザー提供のディジタル信号用のヘッダ
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- RS-232接続(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3107の評価キット(EVキット)は、I²CまたはハイスピードSPI™を介して制御可能な、各128ワードの受信/送信ファーストイン/ファーストアウト(FIFO)内蔵の高性能汎用非同期送受信(UART)のMAX3107を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX3107の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットには、MAX3107EAG+が実装されています。
アプリケーション
- 車載インフォテイメントシステム
- フィールドバスネットワーク
- HVACまたはビル制御
- 産業用制御システム
- 医療用システム
- POSシステム
- ポータブル機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX3107EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3107 Data Sheet (Rev. 0)2010/03/30PDF979K