製品概要
機能と利点
- ラインドライバおよび電圧リファレンス内蔵
- RFおよびベースバンドポートのすべてに50Ω SMAコネクタを装備
- PC制御ソフトウェアが利用可能(www.maximintegrated.com/jp)
製品概要
MAX2850の評価キット(EVキット)は、4.9GHz~5.9GHzのISM帯域で動作する802.11aアプリケーションでのMAX2850の受信および送信性能の試験を容易にします。このEVキットは、RFおよびベースバンド入力/出力のすべてに50ΩのSMAコネクタが搭載されています。差動-シングルエンドおよびシングルエンド-差動ラインドライバを備え、差動I/Qベースバンド入力/出力をシングルエンドに変換します。
アプリケーション
- 5GHzビームステアリングトランスミッタ
- 5GHz FDDバックホールおよびWiMax™
- 最大4つの空間ストリーム、5GHz MIMOトランスミッタ
- 5GHzワイヤレスHDMI (WHDI)
対象となる製品
関連資料
-
MAX2850EVKIT Schematic2023/06/06SCH320K
-
MAX2850EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2850 Data Sheet (Rev. 0)2016/04/07PDF3M
-
MAX2850EVKIT Gerber Files2023/06/21ZIP797K
-
MAX2850EVKIT PCB2023/05/30PCB4M
-
MAX2850EVKIT BOM2023/05/15PDF40K