製品概要

機能と利点

  • MAX28200マイクロコントローラ
    • MAXQ20 16ビットコア
    • フラッシュメモリ:16KB
    • SRAM:2KB
    • PWM/タイマー
    • 2チャネル、10ビットADC
    • I2C
    • ハードウェアSHA-3エンジン
    • コンパレータ
  • 内蔵ペリフェラル
    • ステータスLED
    • 温度センサー
    • ポテンショメーター

製品概要

MAX28200の評価キット(EVキット)は、小型の使いやすいボードでMAX28200の全機能へのアクセスを提供する開発プラットフォームです。ROMベースのブートローダには、JTAGまたはI2Cインタフェースを介してアクセスします。ホストバスアダプタ、DS9481Pプログラミングツール、およびJTAG用のコネクタが提供されます。ボードの電源はUSB、ホストバスアダプタ、JTAG、またはDS9481Pプログラミングツールによって供給することができます。このボードは、各種のアプリケーションに容易に内蔵可能な非常に小型のスペースで、強力な処理サブシステムを提供します。

アプリケーション

  • 民生用エレクトロニクス
  • スマートフォン

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発