製品概要

機能と利点

  • MAX2771 ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFおよびベースバンド入出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • PCとのインタフェース用のMicro-USBポート

製品概要

MAX2771の評価キット(EVキット)は、単一チップでL1、L2、L5、E1、E5、E6、B1、B2、およびB3帯域、およびGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS、およびBeiDouナビゲーション衛星システムをカバーする次世代のグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)レシーバのMAX2771の評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

MAX2771のEVキットは3線式SPIインタフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備えており、ユーザーはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • デジタルスチルカメラおよびカムコーダ
  • ラップトップおよびネットブック
  • 位置情報対応型携帯電話
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • ソフトウェアGPS
  • 測量機器
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理) ● 船舶/航空ナビゲーション
  • 車両トラッキングおよびフリート管理

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発