製品概要
機能と利点
- MAX2769C ICの簡便な評価
- 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
- RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
- 重要なペリフェラル部品完備
- 3線式インタフェース用のパラレルポート
- PC制御ソフトウェアを請求に応じて提供
製品概要
MAX2769Cの評価キット(EVキット)は、ユニバーサルGPSレシーバのMAX2769Cの評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチ上での迅速かつ容易な評価が可能です。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。
フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。
アプリケーション
- 車載用ナビゲーションシステム
- ラップトップおよびネットブック
- 位置情報対応型携帯電話
- 航海/航空ナビゲーション
- PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
- ソフトウェアGPS
- テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-6444: MAX2769/MAX2769C PLL Loop Filter Calculator User Guide2017/06/29PDF341K
-
MAX2769CEVKIT: Evaluation Kit for the MAX2769C Data Sheet (Rev. 4)2017/03/15PDF684K