製品概要

機能と利点

  • MAX2223 ICの簡便な評価
  • IC用の単一電源:3.3V ±5%
  • 利得制御用の5V ±5% DACをボード上に実装
  • 動作周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要な全ペリフェラル部品を実装
  • PCとのインタフェース用のMicro USBポート
  • PC制御ソフトウェア(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftwareで提供)

製品概要

MAX2223の評価キット(EVキット)は、MAX2223の評価を容易にします。低コストのダイレクトコンバージョンチューナICのMAX2223は、衛星セットトップおよびVSAT (Very Small Aperture Terminal)アプリケーション用に設計されています。このデバイスは、ブロードバンドI/Qダウンコンバータを使用し、LNBからの衛星信号をベースバンドにダイレクト変換します。動作周波数範囲は925MHz~2175MHzです。このデバイスは1GHzのRF帯域幅に対応します。

このEVキットは、完全なブロードバンド衛星チューナDVB-S2 RFフロントエンドソリューションです。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットは、入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、ラボのベンチで迅速かつ容易に評価することができます。MAX2223の評価キットはマイクロコントローラ(MCU)を備え、2線式I2C対応シリアルインタフェースを使用して内部レジスタおよびモードを設定します。USBを介して接続されたコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアによって、デバイスの動作の設定および制御を容易に行うことができます。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品表、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • VSAT

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発