製品概要
機能と利点
- USB給電動作
- USB Type-Cレセプタクルコネクタ
- 実証済みハイスピードUSB PCBレイアウト
- Pmod I2Cインタフェース
- 柔軟な構成
- デバイス多重化用のレギュレータおよびUSBコネクタ実装
- Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20342の評価キット(EVキット)は、過電圧プロテクタ内蔵USB Type-C®チャージャ検出器のMAX20342を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはPmod™コネクタを備えているため、USB2PMB2アダプタボードでI2Cインタフェースを提供することが可能です。
このEVキットはボード上にLDOを備え、USB +5Vから電源電圧を生成します。ボード上のLDOの出力は、ICへの給電用に4.2V、3.3V、または2.3Vに設定可能です。
EVキットのソフトウェアはUSB上でUSB2PMB2アダプタボードを制御し、アダプタボードがI2Cコマンドを生成します。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。
アプリケーション
- DSCおよびカムコーダ
- 電子書籍リーダー
- スマートフォン
- タブレット
対象となる製品
関連資料
-
MAX20342EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20342 Data Sheet (Rev. 0)2020/09/17PDF11M