製品概要

機能と利点

  • USB給電動作
  • PLC用の小型で簡素なソリューション
  • 柔軟な構成
  • レギュレータおよびバッテリ充電回路搭載
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20340の評価キット(EVキット)は、双方向電力線通信(PLC)マネージメント集積回路のMAX20340を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、外部電源、またはEVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを含んだMAX32625PICOマイクロコントローラから電力を取得します。2つのMAX20340 (1つはマスターでもう1つはスレーブ)を実装したこのEVキットは、マスター/スレーブモードPLCを特長とし、柔軟な構成を備えています。このEVキットは出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。

アプリケーション

  • ゲームコントローラ
  • ハンドヘルドラジオ
  • POS機器
  • テザリングワイヤレスヘッドホン補聴器
  • 完全ワイヤレスイヤホン
  • ウェアラブル

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発