製品概要
機能と利点
- USB給電動作
- 実証済みハイスピードUSB PCBレイアウト
- Pmod I2Cインタフェース
- デバイス多重化用のUSBコネクタ
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20332の評価キット(EVキット)は、過電圧プロテクタ内蔵USBチャージャ検出のMAX20332を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはPmod™コネクタを備えているため、USB2PMB2アダプタボードでI2Cインタフェースを提供することが可能です。
このEVキットはボード上にLDOを備え、USB +5Vから電源電圧を生成します。ボード上のLDOの出力は、ICへの給電用に4.2V、3.3V、または2.3Vに設定可能です。
EVキットのソフトウェアはUSB上でUSB2PMB2アダプタボードを制御し、アダプタボードがI2Cコマンドを生成します。
アプリケーション
- DSCおよびカムコーダ
- 電子書籍リーダー
- スマートフォン
- タブレットPC
対象となる製品
関連資料
-
MAX20332EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20332 Data Sheet (Rev. 0)2018/08/08PDF869K