製品概要
機能と利点
- ModelGauge m5アルゴリズム
- マルチセルのパックを監視
- 完全な保護ソリューションをボード上に備え評価が可能
- バッテリパック入力電圧範囲:+2.3V~+4.9V/セル(デフォルトのハードウェア)
- デフォルトの電流範囲:-10A~+10A (5mΩの検出抵抗、より小さい検出抵抗への変更によってより高電流に対応可能)
- サーミスタ測定
- ボード上のI2C/1-Wire通信インタフェース、MAXUSBインタフェース内蔵
- Windows 7またはそれ以降に対応したソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17320X/MAX17320Gの評価キット(EVキット)は、プロテクタおよびオプションのSHA-256認証内蔵した、2~4セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用スタンドアロンパック側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
MAX17320のEVキットは、I2C/1-Wire®インタフェースを内蔵したIC評価ボードとUSB micro-Bケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、製品ページ(https://www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17320.html/)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータ、無線、および端末
- 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
- 電動工具、ワイヤレススピーカ、およびドローン
- スマートバッテリおよびバッテリバックアップ
- スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
関連資料
-
MAX17320G1EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/21ZIP1 M