製品概要
機能と利点
- 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
- 16ピンTQFNのMAX17271 ICを評価
- 4 × 4ピンWLP (0.4mmピッチ)のMAX17271 ICを評価
- 2つの個別のI2Cインタフェース回路をボード上に実装
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
- 入力範囲:2.7V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.8V~5.175V
- 出力電流:最大50mA/75mA/80mA
- 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17271の評価キット(EVキット)は、MAX17271を評価します。MAX17271は3出力スイッチングレギュレータで、1つの、小型2.2µHインダクタを使用して3つの出力を安定化します。MAX17271は、出力電圧を設定するためのI2Cインタフェースを内蔵しています。
MAX17271のEVキットは、MAX17271の2つの異なるICパッケージを評価するための2つの個別の回路を備えています。EVキットの両方の回路は2.7V~5.5Vの入力範囲全体で動作します。各回路は、3つの出力チャネルを0.8V~5.175Vの電圧に個別に設定するためのI2Cインタフェースを備えています。EVキット上の各回路の出力は、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大50mA/75mA/80mAの電流を提供します。
MAX17271のEVキットは、I2C上でのボード上のICとの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を内蔵しています。
このEVキットには、MAX17271ETE+およびMAX17271ENE+が実装されています。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット
- フィットネスバンド
- 時計
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX17271EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17271 Data Sheet (Rev. 1)2019/07/23PDF1M
-
MAX17271EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ5M