製品概要
機能と利点
- バッテリ入力電圧範囲:+2.5V~+4.5V
- 温度測定ネットワーク
- オプションのボード上のPCトレース検出抵抗
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17050の評価キット(EVキット)には、USBアダプタおよびコードが含まれています。このEVキットとともに使用するためのWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftware)からダウンロード可能です。
このEVキットは、ハンドヘルドおよびポータブル機器の1セルリチウムイオン(LI+)バッテリ用高度スタンドアロン残量ゲージICのMAX17050を評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
アプリケーション
- 2.5G/3G/4G携帯電話
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 電子書籍リーダー
- 携帯ゲーム機
- ポータブル医療機器
- スマートフォン/PDA
- タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
関連資料
-
MAX17050EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17050 Data Sheet (Rev. 0)2014/05/18PDF4M