製品概要
機能と利点
- 16ビットDAC内蔵
- 電圧リファレンス内蔵:+2.5V (MAX15501)および+4.096V (MAX15500)
- 4つのジャンパ選択可能な検出抵抗内蔵:41.2Ω、42.2Ω、47.5Ω、および48.7Ω
- 端末ブロックコネクタ:OUT、GND、SENSEVP、およびSENSEVN信号用
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15501の評価キット(EVキット)は、最大±24mAの設定可能な電流、または制御電圧信号に比例した最大±12Vの電圧を供給するアナログ出力コンディショナのMAX15501を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットはWindows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX15501の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。
MAX15501のEVキットには、MAX15501GTJ+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX15500GTJ+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 分配I/O
- 組込みシステム
- 産業用制御およびオートメーション
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
関連資料
-
MAX15501EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15500 and MAX15501 Data Sheet (Rev. 0)2009/09/15PDF703K