製品概要

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • IOおよびSPIインタフェース端子
  • Windows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14819の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デュアルチャネルマスタートランシーバのMAX14819Aを評価する完全実装および試験済みの回路基板です。

このEVキットには、デバイスの機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7対応ソフトウェアが含まれています。このEVキットは、USB A - micro Bケーブルを介してPCに接続します。

MAX14819のEVキットはMAX14819を評価するためにも使用することができます。

アプリケーション

  • IO-Linkゲートウェイ
  • IO-Linkマスターシステム

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発