MAX14808

製造中

オクタル(8回路) 3レベル/クワッド5レベル高電圧2Aデジタルパルサー、T/Rスイッチ内蔵

業界唯一のT/Rスイッチおよびフローティング電源内蔵3/5レベルパルサーで電力と基板スペースを節約

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$49.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 省スペース(チャネル数の多いシステムや携帯型システムに最適)
    • 高密度
      • 8チャネル(3レベル動作)
      • 4チャネル(5レベル動作)を1つのパッケージで実現
    • 低電力T/Rスイッチ内蔵(MAX14808)
    • 直接駆動アーキテクチャのため、外付けの高電圧コンデンサが不要
    • 外付けのフローティング電源(FPS)が不要
  • 高性能(画像品質が向上する設計)
    • 5MHzで第2高調波に対して-43dBc (typ)の優れたTHD性能
    • 同期機能によってFPGAジッタの影響を解消し、ドップラーモードでの性能向上を実現
    • 低伝播遅延:18ns (typ)
    • 高性能なアクティブゼロ復帰
  • 省電力
    • 低自己消費電力(オクタルモードで5.7mW/チャネル)
    • 設定可能な電流能力
    • シャットダウンモードと送信ディセーブルモード
MAX14808
オクタル(8回路) 3レベル/クワッド5レベル高電圧2Aデジタルパルサー、T/Rスイッチ内蔵
MAX14808、MAX14809:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4940 製造中 デュアル/クワッド、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
医療用超音波スイッチ&パルサー 1
MAX4936A 製造中 オクタル(8回路)高電圧送信/受信スイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX14808EVKIT

MAX14808の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • RoHS準拠
  • 40ピン信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14808の評価キット(EVキット)は、高電圧高周波パルスドライバICのMAX14808を評価するための実証済みデザインを提供します。
MAX14808の評価システム(EVシステム)は、MAX14808のEVキットと、対になるMAXINT1シリアルインタフェースボードで構成されます。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。MAXINT1ボードは、ICへの入力を提供します。テスト波形生成を含む、ICのPCベースの総合評価の場合は、EVシステムをお求めください。すでにMAXINT1ボード、またはMAX14808対応のコントローラインタフェースをお持ちの場合は、EVキットをお求めください。
このEVキットには、MAX14808ETK+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用欠陥検出
  • 圧電ドライバ
  • 試験装置
  • 超音波医療用画像処理

MAX14808EVKIT
MAX14808の評価キット
MAX14808EVKIT Angle MAX14808EVKIT Bottom MAX14808EVKIT Top

最新のディスカッション

max14808に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品